SKINDICHT E PG 16 incised seal

Cod articol:52003710
filler

Lungime/Unitate: 250buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare387,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual
Informații articol
  • Articol nr.: 52003710
  • Denumire articol / dimensiuni: E 16
  • Diametrul exterior x găurile (mm): 20.5 x 8/10.5/13.5/16
  • Grosime ( mm ): 7.5
  • Diametrul exterior Ø (mm): 20.5
  • Bucăţi / UA: 250
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent