SKINDICHT E PG 21 incised seal

Cod articol:52003720
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare180,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual
Informații articol
  • Articol nr.: 52003720
  • Denumire articol / dimensiuni: E 21
  • Diametrul exterior x găurile (mm): 26.0 x 11/15/18/20
  • Grosime ( mm ): 8.0
  • Diametrul exterior Ø (mm): 26.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent