Produse
-
- Cabluri de date de joasă frecvenţă
- Cabluri telefonice
- Sistem de magistrală INTERBUS (IBS)
- Sisteme Bus cu interfața RS485/RS422
- Sistem de magistrală PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Sistem Bus PROFIBUS-PA
- Cablu pentru magistrale Foundation Fieldbus
- Sistem de magistrală CC-Link
- Sistem de magistrală CAN / DeviceNet
- Sistem Bus Interfață AS
- Sistem de magistrală EIB
- Sisteme de magistrale pentru aplicații speciale
- Cablare senzor/actuator
-
- Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e
- Industrial Ethernet, Cat.6
- Industrial Ethernet, Cat.6A
- Industrial Ethernet, Cat.7
- Industrial Ethernet
- PROFINET, Cat.5
- PROFINET, Cat.6A
- PROFINET, Cat.7
- Reţele cablate în mod structurat, Cat.5e
- Reţele cablate în mod structurat, Cat.6
- Reţele cablate în mod structurat, Cat.6 A
- Reţele cablate în mod structurat, Cat.7
- Reţele cablate în mod structurat, Cat.7 A
- Reţele cablate în mod structurat, aplicații speciale
- Reţele cablate în mod structurat, accesorii
-
- SKINTOP® presetupe din material plastic
- SKINTOP® presetupe metrice din alamă nichelată
- SKINTOP® presetupe de inox cu filet metric
- SKINTOP® accesorii pentru presetupe cu filet metric
- SKINDICHT® presetupe metrice din metal sau plastic
- SKINDICHT® accesorii pentru presetupe metrice
- SKINTOP ® sistem de blocare cabluri
- SKINTOP® Presetupe cu conexiuni cu filet, din material plastic și metal, NPT
- SKINTOP® Presetupe cu conexiuni cu filet, din material plastic, PG
- SKINTOP® Presetupe din alamă nichelată cu filet PG
- SKINDICHT® Accesorii pentru presetupe cu filet PG
- SKINDICHT® Presetupe din plastic sau metal cu filet PG
- SKINDICHT® Accesorii pentru presetupe cu filet PG
- SKINMATIC® instrumente de montare

SKINDICHT® accesorii pentru presetupe metrice
190 produse
Arată 1 - 24 din 190 produse
Accesorii pentru montare în variante de mărime sau tip de filet.
Arată 1 - 24 din 190 produse
Arată
v


SAP_IMPORT_PRODUCT - Element de compensare a presiunii; filet de conectare M6, M8 ?i M12; poliamida; negru/gri deschis/gri argintiu; IP68; volum de aer (max.): 3,5 l/min
Preț de vânzare1.094,97 lei
Nicio recenzie
Disponibil la comandă
Filtre (0)




































