SKINDICHT E PG 11 incised seal

Cod articol:52003690
filler

Lungime/Unitate: 250buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare258,98 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual
Informații articol
  • Articol nr.: 52003690
  • Denumire articol / dimensiuni: E11
  • Diametrul exterior x găurile (mm): 16.5 x 7/10/12.5
  • Grosime ( mm ): 6.0
  • Diametrul exterior Ø (mm): 16.5
  • Bucăţi / UA: 250
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent