CRIMPING PLIERS DKB 0360

Cod articol:61790920
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare845,13 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

DKB 0325/DKB 0360: Clești de sertizat pentru papuci neizolați din gama 0,35 - 6,0 mm2, profilul de sertizare: bac de presare, ergonomie sporită a uneltei
Informații articol
  • Articol nr.: 61790920
  • Denumire articol: DKB 0360
  • Pentru mm²: 0.35 - 6
  • Profilul de sertizare: bac de presare
  • Greutate (kg): 0.35
  • Lungime (mm): 192
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Funcţie de blocare a presărilor greşite
  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Necesită mai puţin efort pentru presare perfectă
  • Testat pentru minim 80.000 de presări
Domeniu de utilizare
  • Clește de presare sigur pentru conexiunile neizolate
  • Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR
Caracteristicile produsului
  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Testat conform DIN standard EN 60352-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent