PRESSING PLIERS T 2288

Cod articol:61790961
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.470,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

T 228: Clești de presare pentru papuci de cabluri și conectori cu îmbinare cap la cap, 10-25 mm2, profil de sertizare hexagonal, testat conform cu SEN 245010
Informații articol
  • Articol nr.: 61790961
  • Denumire articol: T 2288
  • Pentru mm²: 10 - 25
  • Profilul de sertizare: hexagon
  • Greutate (kg): 0.6
  • Lungime (mm): 300
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Ghid de instalare
Manual de operare

Beneficii
  • Blocarea forțată garantează presare completă
  • La îndemână pentru realizarea montajului în şantier
  • mărime mică
Domeniu de utilizare
  • Pentru presarea papucilor de cupru de 10 - 25 mm²
  • Pentru presarea papucilor tubulari (KRT) și a celor de cuplare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Testat conform SS-EN61238-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent