CRIMPING PLIERS KWB 4099

Cod articol:61722130
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare783,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

KWB 4099: Clește de sertizare pentru presarea papucilor neizolați ai cablurilor, de la 4,0-10,0 mm2, profil de sertizare: W, design ergonomic
Informații articol
  • Articol nr.: 61722130
  • Denumire articol: KWB 4099
  • Pentru mm²: 4 - 10
  • Greutate (kg): 0.5
  • Lungime (mm): 220
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Funcţie de blocare a presărilor greşite
  • Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
  • Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
  • Testat pentru minim 80.000 de presări
Domeniu de utilizare
  • Scula cu actionare cu forţă redusă pentru papuci neizolaţi 4 - 10 mm²
  • Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR
Caracteristicile produsului
  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent