FLEXIMARK Perf.Schr3.2/1.6-38(1) 0-HalYE

Cod articol:83260091
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.783,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83260091
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-38 YE
  • Culoare: galben
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 1.6 - 3.2
  • Lungime (mm): 38.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 1000
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent