ABMI 18

Cod articol:62120511
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare341,24 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

KNIPEX cuțit de curățat cabluri cu lamă călită și mâner izolat
  • ABMI 18: Dezizolare fără a deteriora izolația conductorului
Informații articol
  • Articol nr.: 62120511
  • Denumire articol: Cuțit de dezizolat cabluri ABMI 18
  • Lungimea lamei mm: 38
  • Rază mm: 23.5
  • Greutate (kg): 0.068
  • Lungime (mm): 180
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Mai multă siguranță datorită componentelor moi, anti-alunecare
  • Transmisie optimă a forței la tragerea cuțitului prin adâncitura pentru degetul mare și profilele pentru degete de la capătul mânerului
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Capac de protecție transparent
  • Prevăzut cu sabot în partea superioară
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent