SESI 16

Cod articol:62120520
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare281,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă
  • Cap îngust pentru utilizarea în zone greu accesibile
Informații articol
  • Articol nr.: 62120520
  • Denumire articol: Tăietor lateral SESI 16
  • Sârmă moale mm: 4
  • Sârmă cu duritate medie mm: 3
  • Sârmă tare mm: 2
  • Greutate (kg): 0.216
  • Lungime (mm): 160
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniu de utilizare
  • Pentru sârmă moale și sârmă tare
Caracteristicile produsului
  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent