UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1

Cod articol:2170208
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.581,99 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de magistrală cu izolaţie exterioară din PUR; fără halogeni, cu propagare redusă a focului, conductori coloraţi conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170208
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS IBS P COMBI
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 3 x 2 x 0.22 + 3 x 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 7.9
  • Index Cupru (kg/km): 60
  • Greutate (kg / km): 85
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Vezi fișa tehnică
Norme de referință / aprobări
  • Conform cu DIN EN 61158
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent