UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25

Cod articol:2170214
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.301,60 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de magistrală foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date

Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • LD este o abreviere LAPP pentru distanţă mare
Informații articol
  • Articol nr.: 2170214
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD FD P
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 2 x 2 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 7.9
  • Index Cupru (kg/km): 33
  • Greutate (kg / km): 65
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
  • Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
  • Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
  • Cabluri BUS pentru sisteme decomunicație precum Modbus, SUCOnet P,Modulink P, VariNet-P
Caracteristicile produsului
  • Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
  • 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
  • 187.5 kbit/s = max. 1,000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe extrafine
  • Cod de culoare DIN 47100
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
  • Ecran colectiv din tresă de cupru
  • Izolația conductorului: PE
Norme de referință / aprobări
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent