UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22

Cod articol:2170205
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare901,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de magistrală cu înveliș exterior din PVC, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date

Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • LD este o abreviere LAPP pentru distanţă mare
Informații articol
  • Articol nr.: 2170205
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 3 x 2 x 0.22
  • Diametru exterior [mm]: 7.2
  • Index Cupru (kg/km): 37
  • Greutate (kg / km): 72
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
  • Cabluri BUS pentru sisteme decomunicație precum Modbus, SUCOnet P,Modulink P, VariNet-P
  • Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
  • 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
  • 187.5 kbit/s = max. 1,000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
Descrierea produsului
  • Cod de culoare DIN 47100
  • Ecran colectiv din tresă de cupru
  • Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
  • Izolația conductorului: PE
  • Conductor multifilar din 7 liţe
Norme de referință / aprobări
  • UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent