Descriere
Conector RJ45 pentru montare în şantier, calificat pentru transmisia de date de 100 Mbit; potrivit pentru mediul industrial și zonele cu birouri; Hirose TM11
- Articol nr.: CE6321
- Denumire articol: Conectori cu fișe RJ45 CAT.5e Hirose TM11
- UA (buc/set): 50
- informații despre produs (PDF)
- Adecvat pentru conductoare torsadate (AWG24-27)
- Setul include: Ștecher RJ, manșon anti-răsucire și placă de ghidare
- Protecție împotriva îndoirii, culoare bej
- Diametru exterior maxim: 5.8 mm
- Versiune ecranată
- Izolație fire: cca. 0,9-1,0 mm
- Tip conexiune: Sertizare