ETHERLINE FD P BK CAT.5

Cod articol:CE217489
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.720,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru instalații tehnice pentru managenetul luminilor şi a sunetului Pentru organizarea evenimentelor publice testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5 pentru utilizare cu flexibilitate ridicată, în aplicații lanţ port cablu
  • Pentru aplicații industriale foarte flexibile
  • Performanţe CAT5e
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
  • Articol nr.: CE217489
  • Denumire articol: ETHERLINE® FD P BK Cat.5
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG26/19
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 6.3
  • Index Cupru kg/1000: 27
  • Greutate (kg / km): 54
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Gamă mare de aplicaţii datorită posibilițatii utilizarii la exterior, și rezistentei la UV
  • Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Uşor de bobinat pentru folosire mobilă
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru transmiterea de semnale audio ( Ethersound), controlul luminiii ( DMX pe Ethernet ) sau reţele de calculatoare
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Caracteristicile produsului
  • Potrivit pentru pozare în infrastructura drumurilor
  • Potrivit pentru aplicaţii exterioare, rezistent UV
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru 26AWG (19 x 0.10), (0.14 mm²)
  • Izolația: spumă, diametrul max. 1 mm
  • Torsadarea: perechi torsadate, ansamblu din 4 perechi
  • Mantaua interioară: elastomer termoplastic,fără halogen
  • Izolație exterioară: fără halogen PUR, negru
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 21576
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent