Descriere
Cablu foarte flexibil, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord
Cablu de forţă şi de comandă ÖLFLEX® CHAIN TM - pentru aplicaţii multiple în lanţuri port cablu cu listare UL şi UL/cUL certificare AWM.- Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
- Componentă cu utilizare multiplă standardizată, conform NEC și NFPA 79
- Inserare ușoară în canalul de cablu, mașina industrială sau turbină eoliană
- Articol nr.: 8716030
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
- Diametru exterior [mm]: 8.6
- Index Cupru (kg/km): 43.155
- Greutate (kg / km): 92
- informații despre produs (PDF)
- Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice
- Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
- Ideal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord
- Omologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe mașinile industriale
- Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulţi agenţi de gresare şi alte substanţe chimice pe bază de minerale
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- Pozare fixă, neprotejată conform NEC
- Pentru industria constructoare de maşini / scule
- Roboţi lineari, echipamente de manipulare
- Centrală electrică eoliană
- Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
- Impermeabil UL 75°C WET Rating
- Conductori din liţe extrafine
- Izolație fire: PVC cu înveliș din nailon
- Conductori torsadați cu pas scurt
- Bandă neţesută
- Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
- Culoare manta: negru (similar RAL 9005)
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
- Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
- Certificări Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
- Clasa 1 divizia 2, conform NEC, art. 501