Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice
Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
Ideal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord
Omologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe mașinile industriale
Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulţi agenţi de gresare şi alte substanţe chimice pe bază de minerale
Domeniu de utilizare
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Pozare fixă, neprotejată conform NEC
Pentru industria constructoare de maşini / scule
Roboţi lineari, echipamente de manipulare
Ingineria turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II
Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
Impermeabil UL 75°C WET Rating
Conform protecţiei EMC
Descrierea produsului
Conductori din liţe extrafine
Izolație conductori: PVC cu înveliș din nailon
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
Culoare izolație exterioară: negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886