ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G10AWG

Cod articol:8710040S
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare11.769,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de forţă şi comandă foarte flexibil, ecranat, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord

Cablu de forţă şi comandă ÖLFLEX® CHAIN TM CY - pentru aplicaţii multiple în lanţuri port cablu cu listare UL şi UL/cUL certificare AWM.
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Componentă cu utilizare multiplă standardizată, conform NEC și NFPA 79
  • Inserare ușoară în canalul de cablu, mașina industrială sau turbină eoliană
Informații articol
  • Articol nr.: 8710040S
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 6.0
  • Diametru exterior [mm]: 16.1
  • Index Cupru (kg/km): 309.524
  • Greutate (kg / km): 574
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
  • Ideal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord
  • Omologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe mașinile industriale
  • Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulţi agenţi de gresare şi alte substanţe chimice pe bază de minerale
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pozare fixă, neprotejată conform NEC
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Roboţi lineari, echipamente de manipulare
  • Centrală electrică eoliană
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
  • Impermeabil UL 75°C WET Rating
  • Conform protecţiei EMC
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe extrafine
  • Izolație fire: PVC cu înveliș din nailon
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
  • Culoare manta: negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificări Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent