CHAMPION Steering rollers set

Cod articol:85008072
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare805,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Desfășurător universal de tambur pentru cablu
  • Pentru desfășurarea profesională și lină a cablurilor sensibile
Informații articol

Beneficii
  • Construcție robustă cu capacitate portantă de 200 kg
  • Nu necesită întreținere pentru utilizare în atelier sau în aer liber
  • Stabilitate sigură, datorită piciorușelor din cauciuc pentru reducerea zgomotului
  • Tamburi ușor reglabili, cu 6 poziții diferite
Domeniu de utilizare
  • Desfășurător tambur pentru utilizarea zilnică în atelier sau pe șantier
  • Și ca soluție de depozitare în atelierul electric
  • Cu role suplimentare pentru utilizare mobilă
Caracteristicile produsului
  • Pentru un diametru al tamburului cuprins între 200 și 800 mm
  • Se livrează în două lățimi, pentru tamburi cu lățimea de până la 520, respectiv 670 mm
  • Cadru hibrid ușor, realizat din poliamidă și aluminiu armate cu fibră de sticlă
  • Prevăzut cu 4 piciorușe din cauciuc antiderapante
  • Opțional cu 4 rotile pentru transportul tamburului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent