FLEXIMARK Perf.Schr9.5/4.8-38(1) 0-HalYE

Cod articol:83260094
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.915,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83260094
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-38 YE
  • Culoare: galben
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 4.8 - 9.5
  • Lungime (mm): 38.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 500
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent