FLEXIMARK Etikett LA 11-8 YE

Cod articol:83256228
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare528,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83256228
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Etichetă LA 11-8 YE
  • Culoare: galben
  • Lățime x înălțime (mm): 11.0 x 8.0
  • Etichete pe o coală: 420
  • Marcatori/unitate de ambalare: 4200
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent