FLEXIMARK Flexiprint LF2 2.5-6 YE

Cod articol:83254510
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare153,72 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254510
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE
  • Diametrul exterior: galben
  • A (mm): 26
  • A (mm): 7
  • C (mm): 6.5
  • D (mm): 11
  • E (mm): 5.5
  • Pentru mm²: 2.5 - 6.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 300
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent