FLEXIMARK Flexiprint LF1L 0.75-1.5 WH

Cod articol:83254446
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.379,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254446
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75
  • Culoare: alb
  • A (mm): 34
  • A (mm): 5.2
  • C (mm): 5
  • D (mm): 22
  • E (mm): 3.5
  • Pentru mm²: 0.75 - 1.5
  • Marcatori/unitate de ambalare: 2250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent