EPIC LS1/M23 BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (100)

Cod articol:74034500
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare812,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

EPIC® Contacte potrivite pentru M23 şi LS1
Informații articol
  • Articol nr.: 74034500
  • Denumire articol: M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0
  • Versiune: 1mm Buchse Drahtfeder 0.14-1.0mm²
  • pentru tipul: M23 Einsätze (nicht D-Sub). LS1 D6. LS1 A6
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent