Descriere
Fișâ monofazată de 250V-CEE și cablu ÖLFLEX® cu manta din PUR, pentru rețea TN de 230/400 V
Cablu de forță ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR robust, preasamblat, fișâ 250V-CEE monofazată, conform VDE 0620 cu IP20 sau IP44, al doilea capăt prevăzut cu pini- Conductor de conectare PUR, solid din punct de vedere mecanic, rezistent la ulei, cu înregistrare VDE
- Ștecăr monofazat de 250 V turnat, certificat în conformitate cu standardul VDE
- Până la IP44 și/sau K2, în funcție de versiune
- Articol nr.: 73224184
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.0
- Diametrul exterior: galben
- Lungime (m): 3.5
- Index Cupru kg/1.000 bucați: 67.2
- informații despre produs (PDF)
- Confecționat ”gata de conectare” pentru economie de timp la instalare
- Variantele 3g1,5 cu grad de protecție IP 44, secțiune transversală și ștecher SchuKo (identificat prin marcajul „P07 3G1,5” din denumirea articolului) sunt conforme cu specificațiile tehnice ale organismelor terțe relevante precum legislația germană BG sau DGUV cu privire la condiții mecanice dificile, categoria de utilizare industrială K2, pericole electrice ridicate, șantiere/locuri de montaj.
- Compatibil cu sistemele de conectori de tip E și tip F, precum și cu alocarea pinilor conform standardului ceh CSN pentru utilizare pe scară largă în Europa
- Produs durabil, datorită materialului învelișului exterior rezistent la ulei/noroi și rezistent la abraziune, la tăiere și la zgârieturi, precum și rezistenței la raze ultraviolete, ozon și hidroliză a ansamblului
- Culoare de semnal galbenă a izolației exterioare pentru percepție vizuală rapidă și evitarea accidentelor și deteriorărilor
- În construcția de dispozitive și construcția de dulapuri de comandă, în special pentru utilizare mobilă, conectat la infrastructura TN uzuală cu o tensiune nominală U0/U = 230/400 V la 50 până la 60 Hz
- Variantele cu 3 conductori cu grad de protecție IP 44 și o secțiune transversală a conductorului de 1,5 mm² (identificate prin „P07 3G1,5” în denumirea articolului) sunt adecvate pentru categoria de utilizare industrială 2 (K2) conform BGI/GUV-I 600, ca tip constructiv greu în cazul pericolelor electrice ridicate conform BGI 594, precum și în condiții mecanice dificile, conform DIN VDE 0620-2-1, inclusiv șantiere și secții de asamblare conform DGUV informații 203-006 (BGI/GUV-I 608) (se exclud condiții de exploatare excepționale)
- Atenţie la operare ! Extragerea din priză se face doar prin tragerea ştecherului de culoare neagră ! Nu se aplică eforturi de tracţiune asupra cablului galben deoarece se pot depăşilimitele de deteriorare a acestuia
- Variantele cu 2 conductori cu grad de protecție IP 20 nu trebuie să intre în contact cu apa și nu sunt, de regulă, prevăzute pentru aplicații industriale sau șantiere/locurile de montaj
- Variantele cu 3 conductori, cu grad de protecție IP 44 sunt adecvate în Europa pentru utilizare în exterior și pot fi expuse la ploaie
- Cablu: ÖLFLEX® 540 P de la LAPP, conductor de conectare flexibil clasa 5 pentru îndoire ocazională și cu codul de culoare al firului HD 308/VDE 0293-308
- Înveliș exterior de cablu, din PUR, de culoare galbenă Fără halogen, ignifug, conform cu IEC 60332-1-2, rezistent la raze ultraviolete, rezistent la uzură, rezistent la tăieturi, rezistent la hidroliză, rezistent la microbi, rezistent la ulei, conform EN 50363-10-2, MUD rezistent la fluide de foraj, conform Anexei D la IEC 61892-4
- Sisteme inserabile tip E (franțuzesc) și tip F: tecăr CEE 7/17 fără contact de protecție, compatibil în egală măsură cu ambele sisteme, ștecăr CEE 7/7 cu contact de protecție suplimentar pentru ambele sisteme, și cu posibilitate de contact de protecție
- În funcție de cea mai recentă versiune a produsului: grad de protecție IP – IP20 (CEE 7/17) sau IP44 (CEE 7/7);Ștecherele standard cu IP44 îndeplinesc condițiile exigente ale Anexei C la VDE 0620-2-1;Curent nominal al tuturor Ștecherelor standard 16 A în conformitate cu DIN VDE 0620-2-1;Ștecher negru rezistent la raze ultraviolete
- Cablul integrat ÖLFLEX® 540 P rezistă la solicitări mecanice ridicate și este rezistent la acizi, alcalini și uleiuri minerale
- Cablu de forță din TPE/PUR, înregistrat VDE, flexibil (clasă 5 cf. IEC 60228), galben, rezistent la substanțe chimice, ÖLFLEX® 540 P cu cod de culoare al conductorilor conform cu HD 308/ VDE 0293-308 și, în funcție de secțiunea nominală a conductorului, clase de tensiune nominală IEC U0/U diferite (consultați „Date tehnice”)
- Fișe monofazate de 250 V, neconectabile (turnate), de 250 V conform DIN VDE 0620-2-1
- Ștecher standard 1: Ștecher bipolar central rotund, fără contacte de protecție (bazat pe CEE 7/17), din PVC, grad de protecție IP 20 (neetanș la apă)
- Ștecher standard 2: Ștecher SchuKo bipolar central cu contact de protecție (bazat pe CEE 7/7), din PVC, grad de protecție IP 44 (protecție la stropire)
- Ştecherele se potrivesc cu sistemele tip E ( francez) şi tip F: CEE 7/17 fără sau cu contacte de protecţie. Ambele variante sunt compatibile cu standardul ceh CSN şi cu majoritatea sistemelor europene
- Al doilea capăt al cablului: Dezizolat 3 cm de la capătul cablului, fără lipitură/mecanic pe firele dezizolate, inserturi sertizate fără urechi de conectare și cu guler metalic sertizat pe izolația firului, conform DIN EN 60352-2
- La cerere, versiune apropiată de standard, cu număr de articol LAPP extra, insert cu capacitate mărită de a prelua efortul de tractiune între izolația exterioară a cablului și turnarea ștecherului
- Cablu ÖLFLEX® 540 P de la LAPP:Nr. înreg. VDE 6583 - C.A. 300/500 V până la 1 mm²;Nr. înreg. VDE 6584 - C.A. 450/750 V de la 1,5 mm²
- Ștecher standard turnart prin injecție, conform cu DIN VDE 0620-2-1 și certificat KEMA-KEUR de către un organism terț acreditat de DEKRA
- Noțiuni de bază standard pentru al doilea capăt prelucrat (dezizolat, sertizat): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2
- Ștecher standard turnart prin injecție, conform cu IEC 60884-1 și certificat corespunzător IECEE/IEC de către un organism terț acreditat de DEKRA, pe baza procedurii de testare CB Scheme


