ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/5000 GY

Cod articol:73222381
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare76,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de conectare la rețea din PVC pentru aparate electrice

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cablu de alimentare izolat cu PVC, 3G1 - 2,5 mm², cu ştecher unghiular cu două contacte de împământare, al doilea capăt cu priză IEC sau capăt liber
  • Alt design sau culori sunt disponibile la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 73222381
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Culoare: gri
  • Diametru exterior [mm]: 7.4 - 9.4
  • Lungime (m): 5
  • Index Cupru kg/1.000 bucați: 216
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Dispozitive electrice
Caracteristicile produsului
  • Pentru informații suplimentare cu privire la fișele internaționale, vă rugăm să consultați configuratorul nostru de cabluri pe www.lappkabel.de
  • Separat de restricţiile uzuale la folosirea acestor produse, o atenţie deosebită trebuie acordată utilizării lor în exterior. Deoarece cablul folosit este de tip le H05VV-F, cu manta din PVC, cu cât culoarea este mai deschisă cu atât cablul este mai puţin rezistent la radiaţiile UV, fapt care limitează utilizarea în exterior. Acest comportament trebuie avut în vedere şi la exploatarea produsului final.
Descrierea produsului
  • Cu un conector tip fişă rectangulară cu dublu contact de împământare la un capăt al cablului
  • Al doilea capăt:drept, 3 pini C13 , IEC, turnată
  • Alternativă pentru benzi izolatoare şi tuburi termocontractibile
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent