Cablu spiralizat robust cu forță mare de retragere și ștecher cu contact de protecţie
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P premufat cu ştecher unghiular cu contacte de protecţie - Cablu robust de alimentare din PUR, spiralizat, cu forță ridicată de repliere, fără halogeni, rezistent la uleiuri
Robust
Forță mare de rezistență
Informații articol
Articol nr.: 73220853
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.75
Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forţă mare de revenire
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
Mantaua nu este sensibilă la contactul cu numeroși lubrifianți pe bază de uleiuri minerale, acizi diluați, soluții alcaline apoase și alți agenți chimici
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
Dispozitive și aparate electrice mobile
Echipament medical
Caracteristicile produsului
Rezistență bună a izolaţiei exterioare la abraziune și tăiere
Rezistență ridicată a mantalei la ulei, frig, microbi și hidroliză
Flexibil până la -30°C
Conector de 16-A cu IP 20
Descrierea produsului
Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
Izolație conductor: TPE
Izolație exterioară făcută din poliuretan special
fişă cu 2 pini, unghiulară, cu contact dublu de împământare, extrudată
Lungimea capetelor drepte: primul capăt = 200 mm cu impămantare unghiulară injectată tip ștecher, al doilea capăt = 600 mm cu 30 mm dezizolare
Alte mărimi iniţiale sau finale sunt disponibile la cerere
Cablu: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P bazat pe ÖLFLEX® 540 P