EPIC SIGNAL M23 SCM 2MM AU 1.0-2.5 (100)

Cod articol:72401000
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare594,67 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

EPIC® Contacte potrivite pentru M23 şi LS1
Informații articol
  • Articol nr.: 72401000
  • Denumire articol: M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5
  • Versiune: 2mm Stift crimp 1.0-2.5mm²
  • pentru tipul: insert M23 (not D-Sub)
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent