Descriere
Cablu superflexibil fără halogeni pentru senzori/actuatori, rezistent la o gamă largă de substanțe chimice
Cabluri cablarea senzorilor/actuatorilor în medii dure. Pentru utilizare în lanțuri port cablu, fără halogeni, cu conectori M8 sau M12.- Rezistență chimică bună
- Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
- Flexibil la temperaturi joase
- Articol nr.: 7038894
- Dimensiuni (mm²): 4 x 0.34
- Diametru exterior [mm]: 5.4
- Culoare: negru
- Index Cupru (kg/km): 13.1
- informații despre produs (PDF)
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri organice, emulsii, ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Tehnologii pentru automatizări
- Rezistent la torsiune
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Fără halogen
- Potrivit pentru lanț portcablu
- Conductori din liţe extrafine
- Izolația conductorului: PE
- Coduri pe culori:3 pini: bn, bu, bk4 pini: bn, wh, bu, bk5 pini: bn, wh, bu, bk, gy
- Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoarea izolației exterioare: negru
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară