UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL

Cod articol:7038880
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.557,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablare economică pentru cutiile S/A cu conexiune cu cablu master detașabil. Izolaţie exterioară fără halogeni, potrivit pentru lanțuri port cablu. Variante personalizate sunt acceptate.
  • Poate fi personalizat la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 7038880
  • Denumire articol: Li9Y11Y
  • Dimensiuni (mm²): 3 x 0.75 + 4 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 6.6
  • izolaţia de conductor / mantaua exterioară: PP/PUR
  • Index Cupru (kg/km): 34.5
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Reduce costurile de cablare pentru cutiile de distribuţie S / A, prin folosirea cablului master detaşabil
  • Utilizare universală pentru instații S/A
Domeniu de utilizare
  • Ateliere de automatizări
  • Industria auto
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
  • Conductori pentru alimentări: 3 x 0.75 mm² şi 3 x 1.0 mm²
  • Conductori pentru semnale:4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm²
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
  • întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2
  • Potrivit pentru lanț portcablu
Descrierea produsului
  • Diametrul liţelor: 0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)0,5 mm2 = (19 x 0,18 mm)0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)
  • Conductor din liţe fine
  • Izolație conductor: PP
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
Norme de referință / aprobări
  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent