UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34

Cod articol:7038865
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare575,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu superflexibil fără halogeni pentru senzori/actuatori, pentru utilizare în lanţ port cablu

Cabluri cablarea senzorilor/actuatorilor în medii dure. Pentru utilizare în lanțuri port cablu, fără halogeni, cu conectori M8 sau M12.
  • Pentru stres mecanic crescut și condiții de operare dure
Informații articol
  • Articol nr.: 7038865
  • Denumire articol: Lif9Y11Y
  • Dimensiuni (mm²): 4 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 4.7
  • izolaţia de conductor / mantaua exterioară: PP/PUR
  • Culoare: negru
  • Index Cupru (kg/km): 13
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Proiectat pentru utilizări care necesită super flexibilitate
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistent la uzură
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
Domeniu de utilizare
  • Linii de asamblare și producție
  • Cablaj senzor/actuator
  • Tehnologii pentru automatizări
  • În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
Caracteristicile produsului
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Intârzierea propagării focului conform cu IEC UL 1581 FT -2
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
  • rezistent UV
  • Conceput pentru 4 milioane de cicluri de îndoire alternative și distanțe de deplasare de maxim 10 m
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolație conductor: PP
  • Coduri pe culori: 3 pini: bn, bu, bk4 pini: bn, wh, bu, bk5 pini: bn, wh, bu, bk, gy8 pini: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Stil 20549
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent