UNITRONIC SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK

Cod articol:7038862
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare505,54 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu flexibil pentru cablajul senzorului/dispozitivului de acționare

Cabluri premufate pentru conectarea senzorilor/actuatoare la conectorii M8 sau M12.
  • Lucrabilitate bună
  • Certificare UL (LifYY A)
Informații articol
  • Articol nr.: 7038862
  • Denumire articol: LifY11Y
  • Dimensiuni (mm²): 5 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 4.9
  • izolaţia de conductor / mantaua exterioară: PVC/PUR
  • Culoare: negru
  • Index Cupru (kg/km): 12
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Dezizolare și procesare ușor de realizat
  • Instalare foarte ușor de realizat (pe paturi cablu, tuburi, tablouri electrice)
Domeniu de utilizare
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Cablaj senzor/actuator
Caracteristicile produsului
  • Pentru solicitări mecanice ridicate (LifY11Y/Desina®)
  • Versiune neagră: rezistentă UV
  • Conductori identificați prin culori conf. DIN EN 50044
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolație conductor: PVC
  • Coduri pe culori:3 pini: bn, bu, bk4 pini: bn, wh, bu, bk5 pini: bn, wh, bu, bk, gy
  • DESINA® 4 x 0,34: bn, wh, bu, bk
  • manta exterioară: PVC sau PUR
  • Culoare manta: negru (RAL 9005)
  • DESINA® galben (RAL 1021)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare UL (LifYY A)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent