Descriere
Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC
EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250- Protecţie EMC
- Rezistent la coroziune
- Articol nr.: 70250222
- Descriere articol: ULTRA H-B 24 AG QB
- Bucăţi / UA: 1
- informații despre produs (PDF)
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
- Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
- Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
- Rezistență mecanică mare
- În medii sensibile EMC
- Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
- Utilaje de construcții
- Fabricarea motoarelor electrice
- Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
- Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată"peria" ce face contact cu ecranul cablului
- Conectabil cu carcasele standard
- rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
- Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate