EPIC ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 (1)

Cod articol:70250215
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare141,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250
  • Protecţie EMC
  • Rezistent la coroziune
Informații articol
  • Articol nr.: 70250215
  • Descriere articol: ULTRA H-B 16 TS QB 11-21
  • Domeniul de înclemare în mm: 11 - 21
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Rezistență mecanică mare
Domeniu de utilizare
  • În medii sensibile EMC
  • Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
  • Utilaje de construcții
  • Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
  • Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
  • Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată"peria" ce face contact cu ecranul cablului
  • Conectabil cu carcasele standard
  • rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
  • Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent