Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice
Ideal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord
Listările TC-ER și pentru cablu de alimentare flexibil pentru motor asigură pozare neprotejată, precum și o utilizare statică sau foarte flexibilă pentru mașinile industriale utilizând același cablu
Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Pozare fixă, neprotejată conform NEC
Pentru industria constructoare de maşini / scule
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Roboţi lineari, echipamente de manipulare
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
-40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
Rezistent la lumina solară (rezistență la UV)
Capacitate scăzută
Îngropare directă (posibilitate de instalare subterană conform specificațiilor standard ale SUA)
Descrierea produsului
Conductori din liţe extrafine
Izolația conductorilor: Amestec EPR
Perechile de control sunt ecranate individual şi sunt torsadate împreună cu conductorii de forţă cu pas scurt
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolaţia exterioară: Elastomer termoplastic special conceput (TPE), portocaliu
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
UL TC-ER (pozare neprotejată ) conform UL 1277
Cablu de alimentare flexibil pentru motor, conform UL 2277