Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX VFD 2XL 4G6Cablu VFD flexibil, cu agremente multipleEconomisește 0Cod articol:700703 Lungime/Unitate: 500m 500m 50m Variantă 500m - 90.762,20 lei50m - 9.076,22 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare90.762,20 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu VFD flexibil, cu agremente multipleCablu VFD ecranat ÖLFLEX® VFD 2XL pentru instalare fixă sau utilizare cu flexare ocazională, cu certificare UL TC-ER. Pentru conexiunea dintre drive-ul VFD şi motor Domeniu variat de aplicații (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale Conform protecţiei EMC Informații articol Articol nr.: 700703 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²/AWG: 4 G 6 Diametru exterior [mm]: 18.0 Index Cupru (kg/km): 296.112 Greutate (kg / km): 476 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu Aprobat UL TC-ER și c(UL) CIC/TC Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare Domeniu de utilizare Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale Procese tehnologice Pentru industria constructoare de maşini / scule Clasa 1 Divizia 2 per NEC Articolele 336, 501 Caracteristicile produsului Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test" Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru cositorite Izolație conductor: XLPE Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate manta exterioară: Elastomer termoplastic special formulat (TPE), negru Folie aluminizată Norme de referință / aprobări UL TC-ER (pozare neprotejată ) conform UL 1277 Cablu de alimentare flexibil pentru motor, conform UL 2277 Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501 c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4 CE (50V - 1kV) Construcție Vezi mai multe
Cablu VFD flexibil, cu agremente multiple
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică