Cablu spiralizat negru, cu manta robustă din poliuretan ( PUR ), cu forţă mare de revenire
SPIRAL H07BQ-F NEGRU - cablu spiralat din PUR, robust și cu forță ridicată de revenire. Cablu de alimentare codat pe culori, pentru utilizare în utilaje și pentru conectare flexibilă la alimentare
Varianta - construcție masivă
Izolație exterioară: PUR, cu forță mare de repliere
Nivelul de tensiune 450/750 V
Informații articol
Articol nr.: 70002758
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 1.5
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Raport bun cost-beneficii
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu variat de aplicații
Domeniu de utilizare
Construcția motoarelor și dispoztivelor cu legatură de fortă flexibilă precum și șantiere navale
Construcția de mașini și uși actionate electric
Măsurări şi control tehnologic
In orice zona industrială / comercială / agrucolă: conectarea sculelor, aparatelor și motoarelor mobile
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la tracțiune și abraziune
Forță mare de rezistență
Negru, izolație robustă din poliuretan (PUR)
Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză
Descrierea produsului
Fire multifilare din cupru cositorit tesut flexibilitate 5 conform IEC 60228/VDE 0295
Lubrifiat interior cu talc
Izolația conductorului: cauciuc EI6 conform EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1, colorate conform HD 308/VDE 0293-308, marcaj VDE și HAR pentru H07BQ-F nespiralat (vândut la metru), ca material de bază pentru spirală
Negru, izolație exterioara din poliuretan termoplastic (TMPU) conform cu EN 50525-2-21; marcaj "H07BQ-F …"
Formă radială la capatul cablului - lungimea capetelor: 200mm la un capăt și 600mm la celălalt
Versiuni cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale sunt disponibile la cerere
Pentru cele 4 dimensiuni standard disponibile, va rugam consultați tabelul cu produse.
Norme de referință / aprobări
Spiralizarea modifică proprietăţile cablului certificat H07BQ-F (vândut la metru) astfel încât aceste certificări nu mai sunt valabile după procesul de spiralizare. Aceste consecinţe logice sunt datorate procesului tehnologic de spiralizare,