SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500

Cod articol:70002750
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare172,69 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu spiralizat negru, cu manta robustă din poliuretan ( PUR ), cu forţă mare de revenire

SPIRAL H07BQ-F NEGRU - cablu spiralat din PUR, robust și cu forță ridicată de revenire. Cablu de alimentare codat pe culori, pentru utilizare în utilaje și pentru conectare flexibilă la alimentare
  • Varianta - construcție masivă
  • Izolație exterioară: PUR, cu forță mare de repliere
  • Nivelul de tensiune 450/750 V
Informații articol
  • Articol nr.: 70002750
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Lungimea spiralei extinse ( mm ): 1500
  • Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 500
  • Diametrul cablului (mm): 9
  • Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 31
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Raport bun cost-beneficii
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Domeniu variat de aplicații
Domeniu de utilizare
  • Construcția motoarelor și dispoztivelor cu legatură de fortă flexibilă precum și șantiere navale
  • Construcția de mașini și uși actionate electric
  • Măsurări şi control tehnologic
  • In orice zona industrială / comercială / agrucolă: conectarea sculelor, aparatelor și motoarelor mobile
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la tracțiune și abraziune
  • Forță mare de rezistență
  • Negru, izolație robustă din poliuretan (PUR)
  • Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză
Descrierea produsului
  • Fire multifilare din cupru cositorit tesut flexibilitate 5 conform IEC 60228/VDE 0295
  • Lubrifiat interior cu talc
  • Izolația conductorului: cauciuc EI6 conform EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1, colorate conform HD 308/VDE 0293-308, marcaj VDE și HAR pentru H07BQ-F nespiralat (vândut la metru), ca material de bază pentru spirală
  • Negru, izolație exterioara din poliuretan termoplastic (TMPU) conform cu EN 50525-2-21; marcaj "H07BQ-F …"
  • Formă radială la capatul cablului - lungimea capetelor: 200mm la un capăt și 600mm la celălalt
  • Versiuni cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale sunt disponibile la cerere
  • Pentru cele 4 dimensiuni standard disponibile, va rugam consultați tabelul cu produse.
Norme de referință / aprobări
  • Spiralizarea modifică proprietăţile cablului certificat H07BQ-F (vândut la metru) astfel încât aceste certificări nu mai sunt valabile după procesul de spiralizare. Aceste consecinţe logice sunt datorate procesului tehnologic de spiralizare,
  • Bazat pe EN 50525-2-21 H07BQ-F
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent