ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/500

Cod articol:70002598
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare87,32 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu spiralat din PUR rezistență chimică crescută

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Cablu de control spiralat, rezistent la substanțe chimice, uleiuri și abraziune, pentru aplicaţii ce necesită mobilitate
  • Rezistență mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa T1
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Nou: acum disponibilă şi secțiunea 0,5 mm²
Informații articol
  • Articol nr.: 70002598
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.5
  • Lungimea spiralei extinse ( mm ): 1500
  • Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 500
  • Diametrul cablului (mm): 5.5
  • Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 20
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Forță mare de rezistență și lungimea de întindere de până la 3 x lungimea spiralei neextinse
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Pentru alimentarea și controlul utilajelor
  • Inginerie mecanică
  • Construcţia de aparate electrice
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la microbi, hidroliză și majoritatea uleiurilor minerale
  • Rezistență chimică mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa T1
  • Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • izolaţia de conductor, PVC special tip P8/1
  • Izolație exterioară făcută din poliuretan special
  • Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
  • Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
  • Lubrifiat interior cu talc
Norme de referință / aprobări
  • Conductori conform VDE 0812/0285
  • Mantaua exterioară conform: VDE 0250/0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent