SILVYN FD-PU 10x14 MBU

Cod articol:64453670
filler

Lungime/Unitate: 10m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare816,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FD-PU este un tub de protecție cu flexibilitate ridicată, cu manta din PUR
Informații articol
  • Articol nr.: 64453670
  • Dimensiune nominală: 14
  • Diametrul intern x extern: 10 x 14
  • Raza de curbură (mm): 10
  • Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-M: 12 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-M: 16 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-K: 9
  • UA colac (m): 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Foarte flexibil la temperaturi scăzute
  • Rezistent la presare şi extensibil
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
  • Protejează la lichide şi gaze
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Inginerie mecanică
  • În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
  • Construcția de roboți
  • Aplicaţii flexibile
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune și microbi
  • Comportamentul mantalei exterioare la foc, conform UL 94V-2
Descrierea produsului
  • Spirală de oțel izolată cu PVC
  • Izolație exterioară din PUR
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent