SILVYN EMC AS-CU 36

Cod articol:64400506
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare7.527,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® EMC AS-CU - Tub de protecţie metalic din oţel galvanizat cu un profil de înclichetare şi ţesătură de liţe de cupru pentru protecţie EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 64400506
  • Dimensiune nominală: 36
  • Diametrul intern x extern: 29 x 36
  • Raza de curbură (mm): 85
  • Potrivit pentru SILVYN® MSK-M: 40 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US-M: 32 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US: 29
  • UA colac (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Protecţie EMC optimă
  • Rezistență mare
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Flexibil
  • Rezistență mecanică mare
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Industria auto
  • Tehnologii de transport
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
  • Utilizat în zonele unde interferențele electromagnetice pot să apară
Caracteristicile produsului
  • Conform cu EN 50289-1-6, se poate atinge un factor de ecranare de la 30 MHz pânӑ la 80 dB.
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent