PANEL CONNECTORS BB 638 M

Cod articol:63501530
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare128,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori neizolați pentru panouri, fabricați din alamă (tată, mamă, tip T)
Informații articol
  • Articol nr.: 63501530
  • Denumire articol: L-BB 638 M
  • Pentru mm²: 1.5 - 2.5
  • Certificare UL: NU
  • Conexiune lama: 6.3 x 0.8
  • I: 8
  • L: 19
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.050
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Protecţie maximă la coroziune datorită bronzului stanat electrolitic
  • Pentru conectarea electrică a diverselor componente
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent