SILVYN RKS 1 26/15

Cod articol:61825402
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare940,54 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® RKS - Cleme pentru cabluri
Informații articol
  • Articol nr.: 61825402
  • Denumire articol: 26/15
  • Lăţimea metalului (mm): 15
  • Lӑțime x grosime de profil din cauciuc (mm): 18.5 x 1.5
  • Diametru (mm): 26
  • Gaură Ø (mm): 6.4 (M6)
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Montare rapidă şi uşoară
  • Diferite aplicații
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Aplicații feroviare
  • Industria auto
  • Fixare: cleme pentru cabluri, tuburi sau ţevi
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent