Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / SILVYN RKS 1 19/15Economisește 0Cod articol:61825052 Lungime/Unitate: 100buc 100buc Variantă 100buc - 729,29 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare729,29 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere SILVYN® RKS - Cleme pentru cabluriInformații articol Articol nr.: 61825052 Denumire articol: Lăţimea metalului (mm): 15 Lӑțime x grosime de profil din cauciuc (mm): 18,5 x 1,5 Diametru (mm): 19 Gaură Ø (mm): 6.4 (M6) Bucăţi / UA: 100 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Montare rapidă şi uşoară Diferite aplicații Domeniu de utilizare Procese tehnologice Aplicații feroviare Industria auto Fixare: cleme pentru cabluri, tuburi sau ţevi Caracteristicile produsuluiDescrierea produsuluiNorme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică