SILVYN RILL PA12 16 / 12x15,8 BK

Cod articol:61815125
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.199,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® RILL PA12 este un tub de protecţie clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile
  • Proiectat pentru mişcări permanente
Informații articol
  • Articol nr.: 61815125
  • Dimensiune nominală: 16
  • Diametrul intern x extern: 12 x 15.8
  • Raza de curbură (mm): 22
  • potrivit pentru SILVYN®KLICK-M/90°M: 16 x 1.5/20 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK PG/90°PG: 11
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ: 20x1.5/11
  • UA (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Foarte flexibil la temperaturi scăzute
  • Întârzierea propagării focului şi autostingere UL 94 V-2
  • Rezistent la sfărâmare
  • Foarte flexibil
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
  • Automatizări pentru clădiri
  • Construcția de roboți
  • Utilizare în exterior ( pe negru )
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub din poliamidă 12 fin corugat
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent