61814200 - SILVYN HTDL 1/2'' 16,1x21,1 BK

Cod articol:61814200
filler

Lungime/Unitate: 60m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare7.188,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

SILVYN® HTDL este un tub de protecţie împotriva lichidelor, cu spirală metalică cu profil de înclichetare şi manta de PVC, cu aprobare UL/CSA
Informații articol
  • Articol nr.: 61814200
  • Dimensiune nominală: 1/2"
  • Diametrul intern x extern: 16.1 x 21.1
  • Raza de curbură (mm): 110
  • UA colac (m): 60
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Certificat pentru piaţa nord-americană
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent