Crimping pliers end sleeves PEW 8.186

Cod articol:61813737
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.179,85 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 61813737
  • Denumire articol: PEW 8.186
  • Pentru mm²: .08 - 10
  • Profilul de sertizare: hexagon
  • Greutate (kg): 0.38
  • Lungime (mm): 180
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Strângerea uniformă a bacurilor garantează un profil de sertizare precis
  • Auto ajustare automată în funcţie de secţiunea conductorului
  • Sertizare de calitate conformă cu cerinţele DIN datorată sistemului integral de blocare cu mecanism de auto deblocare la capăt de cursă
  • Versiune îmbunătăţită a precedentei scule PEW 8.84/MULTICIRMP 6: - capacitate extinsă - forţa de strângere redusă cu aprox. 20 % comparativ cu modelul precedent - deschidere redusă şi ergonomie îmbunătăţită - precizia geometrică dimensională conduce la realizarea unei sertizări de calitate cu formă clar definită
Domeniu de utilizare
  • Pentru presarea pinilor izolați și neizolați
  • Poate fi folosită pentru pini cu lungime de 20 mm ( pentru pinii mai lungi de 12 mm sunt necesare cel puţin 2 sertizări )
Caracteristicile produsului
  • Fabricat din oţel cromat
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent