SILVYN SPLIT PA6 23 / 23,9X31,3 BK 50M

Cod articol:61806650
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.741,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® SPLIT - tub de protecţie paralel corugat, splitat longitudinal, pentru protecţia cablurilor deja instalate
  • Protecţia ulterioară a cablului
Informații articol
  • Articol nr.: 61806650
  • Dimensiune nominală: 23
  • Diametrul intern x extern: 23.9 x 31.3
  • Raza de curbură (mm): 35
  • Potrivit pentru SILVYN® COV: M32/PG29
  • UA (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Rezistent la sfărâmare
  • Protecţie redusă împotriva rozătoarelor
  • Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniu de utilizare
  • Construcția vehiculelor
  • Construcţii navale
  • Inginerie mecanică
  • Industria electrotehnică
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejate după asamblare
Caracteristicile produsului
  • Fără halogeni (PA6)
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
  • Performanţe UV şi climatice foarte bune (SILVYN®SPLIT PP UV)
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie corugat, divizabil
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent