Descriere
SILVYN® SPLIT - tub de protecţie paralel corugat, splitat longitudinal, pentru protecţia cablurilor deja instalate
- Protecţia ulterioară a cablului
- Articol nr.: 61806641
- Dimensiune nominală: 16
- Diametrul intern x extern: 16 x 21.5
- Raza de curbură (mm): 20
- UA (m): 50
- informații despre produs (PDF)
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Rezistent la sfărâmare
- Protecţie redusă împotriva rozătoarelor
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Construcția vehiculelor
- Construcţii navale
- Inginerie mecanică
- Industria electrotehnică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejate după asamblare
- Fără halogeni (PA6)
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
- Performanţe UV şi climatice foarte bune (SILVYN®SPLIT PP UV)
- Tub de protecţie corugat, divizabil