SILVYN SINUS PA6 6,7x10,0 BK

Cod articol:61806550
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare261,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® SINUS PA6 este un tub de protecţie paralel corugat, tăiat logitudinal cu fantă sinusoidală, care rămâne închisă chiar și sub mișcare de torsiune
  • Tăietură sinusoidală pentru montare ulterioară
  • Fabricat din poliamidă rezistentă până la +140°C
Informații articol
  • Articol nr.: 61806550
  • Diametrul intern x extern: 6.7 x 10
  • Potrivit pentru SILVYN® holder: FCL 10 / 5550 6905
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tăietura sinusoidală rămâne închisă sub efort de torsiune
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Rezistent la sfărâmare
  • Protecţia ulterioară a cablului
Domeniu de utilizare
  • Aplicaţii fotovoltaice
  • Construcţii navale
  • Inginerie mecanică
  • Industria electrotehnică
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub din poliamidă 6 fin corugat cu taietură sinusoidală
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent